Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores
Cable a cable, Cable a cable
-
Sellable
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
-
Tipo de conector circular
Conector macho
-
Tipo de carcasa
Conector macho recto
-
Tipo de producto
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Número de posiciones
11
-
Número de posiciones de potencia
0
-
Número de posiciones de señal
11
-
Contactos precargados
No
Características del cuerpo
-
Material de recubrimiento de carcasa
Níquel químico
-
Material base de la carcasa
Compuesto
-
Tipo de material de aislamiento para conector circular
Dieléctrico/silicona resistente
-
Con sello hermético
No
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
13
-
Género inverso
No
-
Disposición de contactos
Circular
-
Tipo de contacto para conectores circulares
Macho/hembra
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector
Montaje de cable (colgante libre)
-
Código de polarización
Normal
-
Tipo de alineación de conexión
Polarización
-
Retención de la conexión
Sin
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines
.06 mm [ .1 in ]
-
Tamaño de carcasa de conector circular
F (19)
-
Alineación polarizada
Sincronización
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
16 – 20
-
Calibre del cable (mm²)
.61 – 1.21
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia y señal
-
Con protección
Sí
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-D38999-ACT10I