Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Modo de la fibra óptica
Multimodo
-
Tipo de cable de fibra óptica
Cubierta ajustada
Características del cuerpo
-
Material de la tapa de protección
Silicona
Características del contacto
-
Material de la férula
Zirconia
-
Material del enchapado de la férula
Níquel
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro de cables con compatibilidad
1.5 - 2.2 mm [ .059 – .087 in ]
-
Diámetro de fibra con compatibilidad (µm)
128
Otro
-
Material del muelle
Acero inoxidable
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-ARINC-KIT