Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Tipo de conector circular :
Receptáculo
-
Tipo de carcasa :
Metal
-
Tipo de conjunto :
Conector eléctrico
-
Tipo de producto :
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
13
-
Contactos precargados :
No
-
Llave :
Muesca de polarización N
-
Carcasa posterior instalada de fábrica :
No
Características del cuerpo
-
Estilo de la entrada :
Inserción trasera
-
Material del enchapado de la carcasa :
Níquel químico
-
Material base de la cubierta :
Aleación de aluminio
-
Tipo de material de aislamiento del conector circular :
Dieléctrico/silicona resistente
-
Herméticamente sellado :
No
-
Tipo de protección ambiental :
Sellado
-
Tipo de pasamuros :
No
-
Protección ambiental :
Con
Características del contacto
-
Disposición del diseño de contactos :
10 – 35
-
Tipo de insertos de contacto para conectores circulares :
Enchufe
-
Cantidad de contactos (tamaño 22D) :
13
Fijación mecánica
-
Tipo de característica del montaje en panel :
Contratuerca, Contratuerca
-
Código de polarización :
N
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Retención de la conexión :
Con
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Clavija de cierre en bayoneta
Características de la carcasa
-
Tamaño de la cubierta del conector circular :
10
Dimensiones
-
Longitud del montaje (mm):
35.65
-
Calibre del cable (AWG):
22
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-55 – 175
-
Nivel IP de protección antiagua :
7
-
Nivel IP de protección antipolvo :
6
-
Hidrófugo :
Sumergible
Operación/aplicación
-
Clasificación de durabilidad (Cycles):
500
Otro
-
Capacidad de servicio en campo :
Sí