Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Tipo de conector circular :
Receptáculo
-
Tipo de carcasa :
Metal
-
Tipo de ensamble :
Conector eléctrico
-
Tipo de producto :
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
61
-
Contactos precargados :
No
-
(de) enchavetado :
Elemento de polarización B
-
Carcasa posterior de instalación en fábrica :
No
Características del cuerpo
-
Estilo de entrada :
Inserción trasera
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Zinc negro
-
Material base de la carcasa :
Aleación de aluminio
-
Tipo de material de aislamiento para conector circular :
Dieléctrico/silicona resistente
-
Con sello hermético :
No
-
Tipo de protección ambiental :
Sellado
-
Tipo de conductor de paso :
No
-
Protección contra el medio ambiente :
Con
Características del contacto
-
Disposición de contactos :
24 – 61
-
Tipo de contacto para conectores circulares :
Enchufe
-
Número de contactos (tamaño 20) :
61
Fijación mecánica
-
Código de polarización :
B
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Retención de la conexión :
Con
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Anillo de acoplamiento
Características de la carcasa
-
Tamaño de carcasa de conector circular :
24
Dimensiones
-
Longitud del conjunto (mm):
33.5
-
Calibre del cable (AWG):
20
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-55 – 175
-
Nivel de sellado contra el agua IP :
7
-
Nivel de sellado contra el polvo IP :
6
-
Hidrófugo :
Sumergible
Operación/aplicación
-
Índice de durabilidad (Cycles):
500
Otro
-
De mantenimiento en sitio :
Sí