Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Tipo de terminal del alambre magneto :
De encaje
-
Orientación del terminal :
Recto
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC), Engarzadora
-
Longitud del área de crimpado :
6.2 mm [ .244 in ]
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Con
Dimensiones
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
2.31 mm [ .091 in ]
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
1.6 – 2.31 mm [ .063 – .091 in ]
-
Tamaño del cable de conexión (AWG):
20 – 18
-
Tamaño del cable de conexión (mm²):
.5 – 1
-
Longitud del producto :
7.9 mm [ .311 in ]
-
Alto del terminal :
20.5 mm [ .807 in ]
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
6000
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete, Carrete/cartón