Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
Sí
-
Tipo de accesorio de protección y alivio de tensión :
Cubierta de alambre
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
10
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
PBT
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del manojo de cables con compatibilidad :
8 mm [ .314 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) (°C):
70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125
-
Temperatura de operación (máx.) (°F):
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94HB
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad de bultos :
1200
Otro
-
Con capacidad de reparación :
Sí