Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable RF :
RG 124, RG 140, RG 210, RG 59, RG 59A, RG 59B, RG 62, RG 62A, RG 62B
-
Tipo de accesorio de protección contra la tensión :
Ferrule
Características del cuerpo
-
Material primario del enchapado del producto :
Estaño
-
Material primario del producto :
Aleación de cobre
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
5.51 mm [ .217 in ]
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja de cartón