Tipo de DRAM :
Doble velocidad de datos (DDR) 4
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
Características de la configuración
-
Cantidad de filas :
2
-
Cantidad de posiciones :
288
-
Orientación del módulo :
Vertical
-
Cantidad de llaves :
1
-
Cantidad de bahías :
2
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Perfil del conector :
Norma
-
Tipo de eyector :
Norma
-
Tipo de llave del módulo :
Desplazamiento a la derecha
-
Ubicación del poste de retención :
Ninguno
-
Material del pasador :
Termoplástico para alta temperatura
-
Ubicación del eyector :
Ambos extremos
-
Color del pasador :
Negro
-
Material del eyector :
Termoplástico para alta temperatura
-
Color del material del eyector :
Azul (2935U)
-
Material de la característica de retención de la placa para circuitos impresos :
Acero inoxidable
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
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
.38 µm [ 15 µin ]
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
3 µm [ 118.1 µin ]
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
.75
-
Estilo del zócalo :
DIMM
-
Tipo de enchufe para la memoria :
Tarjeta de memoria
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
2.1 mm [ .083 in ]
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
-
Estilo de inserción :
Inserción directa
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Pieza de fijación a placa
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Desplazamiento a la derecha
-
Ángulo de montaje :
Vertical
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Azul
-
Material de la carcasa :
Nailon para alta temperatura
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
.85 mm [ .033 in ]
Dimensiones
-
Alto del perfil desde la placa para circuitos impresos :
20 mm [ .787 in ]
-
Espaciado de fila a fila :
2.2 mm [ .08 in ]
-
Diámetro del orificio de retención central :
1.2 mm [ .047 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
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
80
-
Tipo de empaque :
Bandeja, Caja y bandeja