Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión :
Sensores de presión de salida mV
-
Tipo de presión :
Medidor sellado
-
Tipo de empaque :
Accesorios de proceso roscados, Soldable
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Alambres conductores
Características eléctricas
-
Corriente de suministro (mA):
1.5
Dimensiones
-
Altura de producto :
27.94 mm [ 1.11 in ]
-
Diámetro del producto :
21.46 mm [ 0.845 in ]
Operación/aplicación
-
Rango de presión de prueba :
3X
-
Tipo de señal de salida :
0 – 100 mV
Otro
-
No linealidad ± (%):
0.25
-
Conexión a puerto :
Hembra BSPP 1/4-19