Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Pressure Sensor Type :
Media Isolated mV Output Pressure Sensors
-
Tipo de presión :
Absoluto
-
Paquete de sensores :
Threaded Process Fittings
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Cable con conector
Características eléctricas
-
Corriente de suministro (mA):
1.5
Dimensiones
-
Alto del producto :
13.84 mm [ .54 in ]
Condiciones de uso
-
Presión :
344 bar [ 5000 psi ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Intervalo de presión de prueba :
3X
-
Output Signal Type :
150mV
Otro
-
No lineal (%):
.25
-
Acople :
1/8-27 NPT (7/8 Hex)