Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Canteado :
No
-
Requisito para el material adhesivo :
El adhesivo se compra por separado.
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Poliolefina modificada semirrígida
-
Código de sistemas de materiales :
10
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro de cables con compatibilidad (mm):
37 – 45
-
Diámetro interior expandido (mím.) :
45 mm [ 1.77 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-55 – 135
Estándares de la industria
-
Compatible con productos de certificación :
Norma SAE AS81765/1 Tipo I