Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Pressure Sensor Type :
Media Isolated Digital Output Pressure Sensors
-
Tipo de presión :
Absoluto
-
Paquete de sensores :
O-Ring Mount
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Almohadillas de soldadura
Características eléctricas
-
Supply Voltage Range (V):
3.3
-
Corriente de suministro (mA):
3
Dimensiones
-
Alto del producto :
9.3 mm [ .366 in ]
-
Diámetro del producto :
15.82 mm [ .622 in ]
Condiciones de uso
-
Presión :
20 bar [ 290.07 psi ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Banda de error total (%):
1
Operación/aplicación
-
Interfaz de salida :
SPI
-
Intervalo de presión de prueba :
3X
-
Output Signal Type :
14 bit ADC
-
Precisión del presostato aislado de medios (%):
.25
Otro
-
Opciones de sensor :
Norma