Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Pressure Sensor Type :
Media Isolated mV Output Pressure Sensors
-
Tipo de presión :
Medidor
-
Paquete de sensores :
O-Ring Mount, Threaded Process Fittings
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Almohadillas de soldadura
Características eléctricas
-
Corriente de suministro (mA):
1.5
Dimensiones
-
Alto del producto :
6.48 mm [ .25 in ]
-
Diámetro del producto :
19 mm [ 0.748 in ]
Condiciones de uso
-
Presión :
.344 bar [ 5 psi ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-20 – 70 °C [ -4 – 158 °F ]
Operación/aplicación
-
Intervalo de presión de prueba :
3X
-
Output Signal Type :
100mV
Otro
-
Opciones de sensor :
Tubo de ventilación
-
No lineal (%):
.2
-
Acople :
7/16-20 UNF