Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Paquete de sensores :
Integrado
-
Tipo de acelerómetro :
Voltaje de 3 hilos
-
Tipo de producto del sensor de vibración :
Acelerómetro piezoeléctrico
Características eléctricas
-
Voltaje de salida a escala completa (VDC):
±2
-
Rango de voltaje de excitación (VDC):
3 – 5.5
Características de la señal
-
Respuesta de frecuencia (Hz):
De 1 a 3000
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
20 g [ .705 oz ]
-
Material primario del producto :
Acero inoxidable
-
Cantidad de ejes de detección :
Uniaxial
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje de sensor :
adhesivo, Montaje de tornillo
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de corriente de salida :
CA
Otro
-
Intervalo de aceleración (±) (g):
4
-
Sensibilidad (mV/g):
500
-
No lineal (FSO) (%):
±1
-
Intervalo de aceleración general (±) (g):
4 – 20
-
Intervalo de sensibilidad (mV/g):
100 – 500