Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Canteado :
Sí
-
Requisito para el material adhesivo :
El adhesivo se compra por separado.
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Poliolefina modificada
-
Código de sistemas de materiales :
10
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro de cables con compatibilidad :
22.9 – 51.1 mm [ .902 – 2.012 in ]
-
Diámetro de cable compatible (máx.) (mm):
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 43
-
Diámetro de cable compatible (máx.) (in):
1.02, 1.1, 1.18, 1.25, 1.33, 1.41, 1.49, 1.57, 1.69
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-55 – 135
-
Protección de resistencia :
Exposición ocasional a fluidos
Estándares de la industria
-
Compatible con productos de certificación :
Norma SAE AS I 81765/1, Tipo II, Norma UL 224, Expediente E85381