El conector se conecta con :
Placa de circuito impreso
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
Características de la configuración
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
-
Cantidad de posiciones :
62
-
Cantidad de posiciones de alimentación :
62
-
Cantidad de posiciones de señal :
0
-
Cantidad de posiciones dobles :
31
-
Ubicaciones de posición de llave y polarización :
0
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
400
-
Voltaje de operación (V):
400
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
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
Acabado del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
Mate
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
2.54 µm [ 100 µin ]
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
3.18 mm [ .125 in ]
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Pin de soldadura
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
Con código
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliéster con fibra de vidrio (GF), Poliéster con fibra de vidrio (GF), Poliéster con fibra de vidrio (GF)
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Espaciado de fila a fila :
4.85 mm [ .191 in ]
-
Alto del conector :
15.73 mm [ .85 in ]
-
Línea central del contacto de potencia (in):
.1
-
Profundidad de la ranura de la tarjeta :
7.73 mm [ .319 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-55 – 85
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad de bultos :
108
Otro
-
Ubicaciones de posición vacía :
19-24, 27, 28, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 43-48, 51, 52, 55, 56, 59, 60