Tipo de empalme :
Empalme a compresión
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable discreto :
De varios hilos
-
Tipo de retención del soporte de aislamiento de cable :
Soporte de aislamiento
Características de la configuración
-
Brinda compatibilidad con el tipo de hilo y cable :
Alambre conductor
Características del cuerpo
-
Características de empalme :
Dentado
-
Color de la franja :
Rojo
-
Material del soporte y el manguito aislantes :
Cobre
Características del contacto
-
Material del enchapado del terminal :
Estaño-plomo
-
Material base del contacto :
Cobre
-
Tipo de cable cilindro :
Cerrado
-
Clase de pieza de uso militar :
Clase I, Clase II
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Con
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 16
-
Calibre del cable (mm²):
.3 – 1.42
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Diámetro interior del cable cilindro :
1.55 mm [ .061 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
509 – 3260
-
Longitud del producto :
32.14 mm [ 1.265 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
-
Intervalo de temperatura de operación :
150 °C [ 302 °F ]
Estándares de la industria
-
Empalme calificado para aplicaciones gubernamentales :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
1
-
Tipo de empaque :
Pieza suelta