Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de gabinete :
Caja de plástico amarillo
Características eléctricas
-
Voltaje de entrada (VAC):
120
-
Intervalo de tiempo (fuera de período) (seconds):
60 – 600
-
Sistema de accionamiento :
CA
Características del contacto
-
Disposición de los contactos :
2 de forma C, de doble y doble tiro, 2 de conmutación
-
Material base del contacto :
Óxido de cadmio de plata
-
Tipo de control :
Perilla
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
10
-
Tiempo de retardo :
1 a 10 minutos
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-10 – 55
Operación/aplicación
-
Modo de operación :
Retardo en la liberación
Otro
-
Capacidad de repetición (máx.) :
±.5 % (CA)