Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Fuerza de inserción :
Normal
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Nailon
Características del contacto
-
Ancho de la pestaña de conexión :
5 mm [ .197 in ]
-
Grosor de la pestaña de conexión :
.8 mm [ .031 in ]
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material del enchapado del terminal :
Estaño
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Muesca
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
3.3 mm [ .13 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 17
-
Calibre del cable (mm²):
.3 – 1
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
100
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja
Otro
-
Color del cable cilindro :
Rojo