Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable, Cable a placa, Cable a placa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones de señal :
2
-
Cantidad de posiciones :
2
-
Cantidad de filas :
2
-
Fuerza de inserción (Newton):
4
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
600
Características del contacto
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Blanco
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
4.2 mm [ .165 in ]
-
Material de la carcasa :
Nailon
Dimensiones
-
Espaciado de fila a fila :
4.2 mm [ .165 in ]
-
Longitud del producto :
5.4 mm [ .213 in ]
-
Ancho del producto :
23.9 mm [ .94 in ]
-
Alto del conector :
11.7 mm [ .46 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-55 – 105
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Compatible con productos de certificación :
UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas :
VDE
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bolsa
-
Cantidad de bultos :
700