Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Paquete de sensores :
Plug & Play
-
Tipo de acelerómetro :
MEMS DC
-
Tipo de producto del sensor de vibración :
Acelerómetro MEMS
-
Tipo de salida :
CC
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Cable integral
Características eléctricas
-
Voltaje de salida a escala completa (VDC):
±.1
-
Voltaje de excitación (VDC):
2 – 10
-
Salida de aceleración cero (mV):
±25
Características de la señal
-
Respuesta de frecuencia (Hz):
De 0-1400 a 0-7000
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Aluminio anodizado
-
Cantidad de ejes de detección :
Uniaxial
-
Peso del producto :
1 g [ .035 oz ]
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje :
Tornillo
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 121 °C [ -40 – 250 °F ]
Estándares de la industria
Otro
-
Intervalo de aceleración (±) (g):
2000
-
Sensibilidad (mV/g):
.1, .3
-
No lineal (%FSO):
±1