Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Fuerza de inserción :
Bajo
Características del contacto
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
2.54 – 6.35 µm [ 100 – 250 µin ]
-
Grosor del material de la placa inferior del contacto :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
2.54 – 6.35 µm [ 100 – 250 µin ]
-
Ancho de la pestaña de conexión :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Grosor de la pestaña de conexión :
.81 mm [ .032 in ]
-
Material del enchapado del terminal :
Estaño
-
Orientación del terminal :
Recto
Características de la terminación
-
El producto termina en :
Placa de circuito impreso
Dimensiones
-
Grosor del material del terminal :
.32 mm [ .013 in ]
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
500
-
Tipo de empaque :
Bolsa