Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de actuador :
Superior
-
Estilo del actuador :
Balancín
-
Tipo de conexión del interruptor :
Terminal de conexión rápida
Características de la configuración
-
Leyenda del indicador/impresión :
O --
-
Tamaño de recorte del panel :
13 x 19.2 mm [ .514 x .754 in ]
-
Configuración (polo-tiro) :
Un solo polo – Un solo tiro
-
Función de operación :
Encendido Apagado
Características eléctricas
-
Intervalo del voltaje de operación (VAC):
125
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Color del actuador :
Rojo/negro
Características del contacto
-
Material del enchapado del contacto de interruptor :
Plata
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
16
-
Ancho de la pestaña del terminal :
4.75 mm [ .187 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Panel
Características de la carcasa
Estándares de la industria
-
Compatible con productos de certificación :
UL E46765
-
Compatible con organizaciones o normas :
VDE