Tarjeta compatible :
Tarjeta inteligente
-
Tipo de producto del conector para tarjetas inteligentes :
Conector
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones de señal :
8
-
Función de operación :
Normalmente cerrado
-
Cantidad de posiciones :
8
-
Hilo y cable preinstalados :
Con
-
Interruptor de detección de tarjetas :
Con
-
Tapa :
Sin
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
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
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto (µin):
30
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
.2
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Alto del perfil desde la placa para circuitos impresos :
8.9 mm [ .35 in ]
-
Brinda compatibilidad con el grosor de tarjeta :
.76 mm [ .03 in ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Clasificación de durabilidad (Cycles):
30000
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja de cartón
-
Cantidad de bultos :
612