De placa a placa
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Configuración del material del estuche :
Carcasa frontal de metal
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
36
-
Cantidad de filas :
4
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Ángulo recto
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
-
Material del enchapado de la carcasa :
Níquel sobre cobre
-
Perfil del conector :
Norma
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
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
3.1 mm [ .122 in ]
-
Poste rectangular de terminación y ancho de la cola :
.5 mm [ .019 in ]
-
Poste rectangular de terminación y grosor de la cola :
.32 mm [ .012 in ]
Fijación mecánica
-
Diámetro del orificio de montaje (mm):
2.7
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Pieza de fijación a placa
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Sujetadores
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT
-
Material de la carcasa :
Acero
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensiones
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) (mm):
1.66
-
Espaciado de fila a fila :
1.9 mm [ .075 in ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bandeja
-
Cantidad de bultos :
100