Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Tamaño de la carcasa del conector :
2
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de característica de puesta a tierra :
Correas de puesta a tierra
-
Configuración del material del estuche :
Carcasa frontal de metal
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
26
-
Cantidad de filas :
3
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
-
Material del enchapado de la carcasa :
Níquel
-
Material del enchapado de la característica de conexión :
Níquel
-
Material de la función de conexión :
Latón
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto (µin):
30
-
Acabado del enchapado del área de terminación en placas para circuitos impresos :
Mate
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
4.19 mm [ .165 in ]
-
Poste redondo de terminación y diámetro de la cola :
.55 mm [ .021 in ]
Fijación mecánica
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Con
-
Alineación de conexión :
Con
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Sin
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Tornillos de cierre hembra, fijos
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF
-
Material de la carcasa :
Acero
-
Línea central (inclinación longitudinal) (mm):
1.14
Dimensiones
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Espaciado de fila a fila :
1.98 mm [ .078 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bandeja, Caja y bandeja
-
Cantidad de bultos :
80