Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Cantidad de conductores :
80
-
Cantidad de hebras :
1
Características eléctricas
-
Clasificación de corriente (A):
1.5
-
Capacitancia :
62.9952 pF/m [ 28 pF/ft ]
-
Impedancia (Ω):
80
-
Voltaje de operación (V):
150
-
Retardo de propagación :
1.55 ns/ft
Características de la señal
-
Diafonía (paradiafonía) (%):
4
-
Diafonía (telediafonía) (%):
6
Características del cuerpo
-
Material de la clavija :
PVC
-
Color del cable :
Gris
-
Material de aislamiento del hilo y cable :
PVC
-
Material del conductor :
Cobre desnudo macizo
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
.64 mm [ .025 in ]
Dimensiones
-
Longitud del cable :
30.48 m [ 500 ft ]
-
Calibre del cable (AWG):
30
-
Calibre del cable (CMA):
278
-
Calibre del cable (mm²):
.05
-
Tamaño de la hebra (AWG):
30
-
Grosor del aislamiento del cable :
0.64 mm [ 0.025 in ]
-
Ancho de aislamiento del cable :
50.8 mm [ 2 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-20 – 105
Estándares de la industria
-
Compatible con productos de certificación :
UL E47891
-
En la lista de UL :
AWM estilo 2678
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete