Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de montaje del conector PCB :
Receptáculo para montaje PCB
-
Tipo de interfaz de la placa de bus común :
2 mm HM
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones de señal :
88
-
Filas cargadas :
A, B, C, D, E, F, G, H
-
Cantidad de columnas :
11
-
Cantidad de filas :
8
-
Cantidad de posiciones :
88
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
Características de la señal
-
Velocidad de la transmisión de datos (Gb/s):
≤1
-
Versión de diafonía :
Norma
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Gris
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Níquel
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Basado en el rendimiento
-
Longitud del poste del pasamuros (mm):
3.34
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de conexión :
Centro multipropósito
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliéster con fibra de vidrio (GF), Poliéster con fibra de vidrio (GF), Poliéster con fibra de vidrio (GF)
-
Línea central (inclinación longitudinal) (mm):
2
Dimensiones
-
Longitud del módulo de la placa de bus común (mm):
25
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
20
-
Tipo de empaque :
Tubo