Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapa del conector :
Cubierta para montaje en PCB
Características de la configuración
-
Cantidad de filas :
3
-
Cantidad de posiciones :
96
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
Poliéster con fibra de vidrio, Poliéster con fibra de vidrio
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Espaciado de fila a fila :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Alto del producto :
11.35 mm [ .447 in ]
-
Longitud del producto :
90 mm [ 3.54 in ]
-
Ancho del producto :
11.09 mm [ .433 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de montaje :
Separador de la placa
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja de cartón