Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Categoría del mazo de cables :
Estándar de la industria
-
Tipo de mazo de cables :
HDP 20 a AMPLIMITE
-
Tipo de conector (extremo A) :
Receptáculo HDP 20
-
Tipo de conector (extremo B) :
Conector macho AMPLIMITE
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
50
-
Cantidad de posiciones de alimentación :
0
Características del cuerpo
-
Ecualizado :
No
-
Índice de inflamabilidad del cable :
VW‑1
-
Color del cable :
Gris
-
Color del conector (extremo A) :
Negro
-
Color del conector (extremo B) :
Negro
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
28
Otro
-
Configuración del mazo de cables :
Doble salida