El conector se conecta con :
Placa de circuito impreso
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
Características de la configuración
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
-
Cantidad de posiciones :
98
-
Cantidad de posiciones de alimentación :
98
-
Cantidad de posiciones de señal :
0
-
Cantidad de posiciones dobles :
49
-
Cantidad de secciones :
2
-
Ubicaciones de posición de llave y polarización :
0
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
400
-
Voltaje de operación (V):
400
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
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
Acabado del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
Mate
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
3
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Enchapado en oro
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Pin de soldadura
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
Con código
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliéster con fibra de vidrio (GF), Poliéster con fibra de vidrio (GF), Poliéster con fibra de vidrio (GF)
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Espaciado de fila a fila :
4.85 mm [ .191 in ]
-
Alto del conector :
15.49 mm [ .61 in ]
-
Línea central del contacto de potencia (in):
.1
-
Profundidad de la ranura de la tarjeta :
7.49 mm [ .295 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-55 – 85
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad de bultos :
72
Otro
-
Ubicaciones de posición vacía :
0