De placa a placa
Características de la configuración
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
-
Cantidad de posiciones :
4
-
Cantidad de posiciones de alimentación :
4
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
250
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Níquel
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Diseño de contactos :
En línea
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
30
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
Poliéster con fibra de vidrio
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
7.92 mm [ .312 in ]
Dimensiones
-
Línea central del contacto de potencia :
7.92 mm [ .312 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 95 °C [ -40 – 203 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja de cartón
-
Cantidad de bultos :
240