Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de dispositivo :
BGA
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clasificación de potencia (W):
5, 10, 15
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Aluminio
-
Material primario del enchapado del producto :
Anodizado negro
-
Estilo de aleta :
Radial
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Otro
-
Velocidad aérea (LFM):
0, 200, 400, 600