Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de bloque de terminales modulares :
Bornera con tornillo
Características de la configuración
-
Cantidad de circuitos :
6
-
Función del bloque :
Pasante
-
Cantidad de posiciones :
12
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
600
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del cable :
Níquel
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
70
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Tornillo de correa
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
16 mm [ .63 in ]
Dimensiones
-
Espaciado de productos :
209.55 mm [ 8.25 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
18 – 8
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
150 °C [ 302 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-1