Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Paquete de sensores :
SOIC-16
-
Pressure Sensor Type :
Analog Pressure Sensor Modules, Digital Pressure and Altimeter Sensor Modules
-
Tipo de presión :
Medidor
Características eléctricas
-
Supply Voltage Range (V):
3.3 – 5
Condiciones de uso
-
Presión :
.344 bar [ 5 psi ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Interfaz de salida :
I²C
-
Presión (inH2O):
138.39
-
Presión (mmHG):
258.57
-
Intervalo de presión de prueba :
25 psi
-
Output Signal Type :
10 – 90% Vdc, 16 bit I2C
-
Precisión de la presión :
±1% F.S, ±1.5% F.S
Características del empaquetado
-
Tipo de paquete :
Vertical única
Otro
-
Opciones de sensor :
Barb Tube, Salida dual