Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de elemento :
Alambre enrollado
Características eléctricas
-
Inductancia (µH):
470
-
Clasificación de corriente (máx.) (mA):
320
-
Resistencia de CC (Ω):
1.1
-
Tolerancia del componente pasivo (%):
20
Dimensiones
-
Longitud del producto :
7 mm [ .275 in ]
-
Ancho del producto :
7 mm [ .275 in ]
-
Alto del producto :
4.5 mm [ .177 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-25 – 105
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
En cinta portadora y carrete, En cinta portadora y carrete
Otro
-
Factor de calidad del inductor :
80