Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Requisitos de filtrado :
Filtrado
-
Tipo de terminación en la entrada :
FASTON de .250″
-
Tipo de terminación en la salida :
FASTON de .250″
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
250
-
Clasificación de corriente (A):
20
-
Corriente de fuga (máx.) (120 V de CA, 60 Hz) (mA):
.5
-
Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (mA):
1
Fijación mecánica
-
Tipo de característica del montaje en panel :
Con bridas