Estilo del manguito del enchufe :
Tope cerrado
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable :
No
Características de la configuración
-
Brinda compatibilidad con el tipo de hilo y cable :
Alambre conductor
Características del cuerpo
-
Material del enchapado del manguito :
Estaño
-
Material del manguito :
Cobre
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Cobre de berilio
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto (µm):
2.54
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
7.5
-
Grosor del enchapado del muelle del contacto :
2.54 µm [ 30 µin ]
-
Material del enchapado del muelle del contacto :
Estaño
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Soldadura, Soldadura
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: ajuste a presión
-
Método de inserción :
Manual/Semiautomático
Dimensiones
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
.79 – 3.18 mm [ .031 – .125 in ]
-
Longitud del zócalo :
7.32 mm [ .288 in ]
-
Diámetro del orificio de la placa para circuitos impresos :
2.56 mm [ .101 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
18 – 17
-
Calibre del cable (mm²):
.823 – 1.04
-
Intervalo del diámetro del pin de conexión :
1.07 – 1.24 mm [ .042 – .049 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
-
Función de proceso de soldadura :
Ninguno
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bolsa, Pieza suelta
-
Cantidad de bultos :
2000
Otro
-
Material del muelle :
Cobre de berilio