Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de resistencia :
Resistencia de potencia
-
Tipo de elemento :
Alambre enrollado
Características de la configuración
-
Cantidad de resistores :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (V):
1000
-
Tolerancia del componente pasivo (%):
5
-
Clase de resistencia :
1kΩ – 1MΩ
-
Valor de resistencia (Ω):
1.5K
-
Clasificación de potencia (W):
100
Características de la terminación
-
Cantidad de terminaciones :
2
-
Tipo de terminación del resistor de montaje en chasis :
Terminación personalizada
Condiciones de uso
-
Coeficiente de temperatura (ppm/°C):
±440
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Pieza suelta – Caja