Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de etiqueta :
Etiquetas en blanco
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Amarillo
-
Material primario del producto :
Poliéster
Dimensiones
-
Ancho de producto :
12.7 mm [ .5 in ]
-
Altura de producto :
11.1 mm [ .437 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Características de la impresora/etiqueta
-
Estilo de la etiqueta :
Troquelado
-
Longitud del rollo de etiquetas :
29.8 m [ 97.76 ft ]
-
Grosor de la etiqueta (Micron):
50
-
Tecnología de impresión :
Transferencia térmica
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
10000
Otro
-
Tipo de material adhesivo de la etiqueta :
Permanente