Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de resistencia :
Resistencia de potencia
-
Tipo de elemento :
Óxido metálico
Características de la configuración
-
Cantidad de resistores :
1
Características eléctricas
-
Tolerancia del componente pasivo (%):
1
-
Clase de resistencia :
Hasta 1 kΩ
-
Valor de resistencia (Ω):
560
-
Clasificación de potencia (W):
1
Características del cuerpo
-
Tipo de conductor :
Con terminales axiales
Características de la terminación
-
Cantidad de terminaciones :
2
-
Material base del área de terminación :
Cobre
Dimensiones
-
Dimensiones de los componentes pasivos (mm):
12 x 5
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-55 – 235
-
Coeficiente de temperatura (ppm/°C):
±350
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Amoníaco empaquetado