Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de elemento :
Alambre enrollado
Características eléctricas
-
Inductancia (µH):
100
-
Clasificación de corriente (máx.) (mA):
970
-
Resistencia de CC (Ω):
.35
-
Tolerancia del componente pasivo (%):
10
Dimensiones
-
Alto del producto :
5.5 mm [ .216 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-25 – 105
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
En cinta portadora y carrete, En cinta portadora y carrete
Otro
-
Factor de calidad del inductor :
15