Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Carcasa
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
15
-
Cantidad de filas :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
250
-
Voltaje de operación (VDC):
250
-
Resistencia de la terminación (mΩ):
15
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Amarillo
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Diseño de contactos :
En línea
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
2.5
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Sin
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2 mm [ .079 in ]
-
Configuración de entrada de la carcasa :
Ambos extremos cerrados
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
30 – 24
-
Calibre del cable (AWG):
30 – 24
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) (in):
1.228
-
Alto del conector :
3.4 mm [ .134 in ]
-
Longitud del conector :
31.2 mm [ 1.228 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-25 – 85 °C [ -25 – 85 °F ]
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
Bolsa
-
Cantidad de bultos :
1000