Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión de relevador :
Enchufable
Características eléctricas
-
Resistencia de la bobina (Ω):
325
-
Corriente de apertura limitante de contacto (A):
2
-
Voltaje de entrada (VAC):
125
-
Voltaje de entrada (VDC):
150
-
Clasificación de voltaje del contacto (VDC):
150
-
Clasificación de voltaje del contacto (VAC):
125
-
Clasificación de potencia de CC de la bobina (mW):
647
-
Clasificación de voltaje de la bobina (VAC):
24
-
Voltaje de conmutación del contacto (máx.) (VDC):
150
-
Voltaje de conmutación del contacto (máx.) (VAC):
125
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable, CC
-
Consumo de energía (mW):
800
-
Resistencia inicial del material aislante (MΩ):
1000
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos adyacentes (Vrms):
500
-
Clasificación de potencia de la bobina (mW):
600 – 800
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos y la bobina (Vrms):
1000
-
Corriente continua limitante de contacto (A):
2
-
Contacto limitación de la corriente a corto plazo (A):
2
-
Corriente de marcado limitante de contacto (A):
2
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos abiertos (Vrms):
500
-
Sistema de accionamiento :
CC
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
30 g [ 1.058 oz ]
Características del contacto
-
Clase de corriente del contacto (A):
0 – 2
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
2
-
Disposición de los contactos :
4 forma C (conmutación)
-
Material base del contacto :
Níquel
-
Cantidad de polos del contacto :
2
-
Características de especialidad del contacto :
Un solo contacto
-
Material del enchapado del contacto :
Enchapado en oro
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Enchufe
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Pernos de montaje
Dimensiones
-
Alto del producto :
30 mm [ 1.18 in ]
-
Longitud del producto :
24 mm [ .944 in ]
-
Ancho del producto :
19 mm [ .748 in ]
-
Clase de ancho (mecánica) (mm):
12 – 16
-
Clase de alto (mecánico) (mm):
25 – 30
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
20 – 25
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-40 – 70
-
Temperatura ambiente del entorno (máx.) :
70 °C [ 158 °F ]
-
Clase de temperatura ambiente del entorno (°C):
50 – 70
Operación/aplicación
-
Tipo de rendimiento :
Norma
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja y cartón