Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Pressure Sensor Type :
Industrial Pressure Transducer
-
Tipo de presión :
Medidor
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Cable de 5 ft
Características eléctricas
-
Supply Voltage Range (V):
9 – 28
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-20 – 60 °C [ -4 – 140 °F ]
Operación/aplicación
-
Intervalo de presión de prueba :
Con clasificación 2X
-
Presión (psi):
200
-
Output Signal Type :
4 – 20 mA
-
Precisión de la presión :
±0.25% Span
Otro
-
Opciones de sensor :
Protección IP67
-
Acople :
1/4 MNPT