Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Iluminado :
Sin
-
Estilo de la pata :
Estilo J
-
Tipo de conexión del interruptor :
Placa de circuito impreso
-
Estilo del actuador :
Descarga, superior
Características de la configuración
-
Tipo de retroalimentación del interruptor :
Táctil
-
Función de operación :
Normalmente abierto
-
Configuración (polo-tiro) :
Un solo polo – Un solo tiro
-
Cantidad de actuadores :
Simple
-
Ensamblado :
Sin
-
Terminal de puesta a tierra para ESD :
Sin
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VDC):
12
Características del cuerpo
-
Color de la caja :
Negro
-
Material del actuador :
Poliimida
-
Perfil del actuador :
Al ras
-
Material de la caja :
Termoplástico
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Fuerza del actuador :
160 g [ 5.64 oz ]
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Acero inoxidable
-
Material del enchapado del contacto de interruptor :
Plata
-
Corriente nominal del contacto (mA):
50
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Montaje en superficie
Características de la carcasa
-
Perfil bajo :
Sí
-
Proceso sellado :
No
Dimensiones
-
Alto del producto :
.5 mm [ 0.022 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-30 – 80
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Cinta portadora y carrete