Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de pared :
Doble pared
Características de la configuración
-
Cantidad de hebras :
29
-
Cantidad de conductores :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
600
Características del cuerpo
-
Color del cable (base) :
Negro
-
Material de aislamiento del hilo y cable :
Polímero libre de halógenos
-
Material del conductor :
Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño
Dimensiones
-
Intervalo de diámetro del conductor :
1.5 mm [ 0.059 in ]
-
Diámetro del cable externo :
2.8 – 3.3 mm [ .11 – .13 in ]
-
Calibre del cable (mm²):
1.5
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
Potencia
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-40 – 90