Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector y de la carcasa :
Rectangular
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable, Cable a placa, Cable a placa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
-
Característica de bloqueo primario :
En el terminal
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
48
-
Cantidad de filas :
4
-
Posición de la cavidad en blanco :
17, 19, 21, 33, 37, 39, 40, 41, 42, 47
Características eléctricas
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
12, 24
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Gris
-
Código del conector :
2
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño del contacto :
.63mm, 1.5 mm
-
Ancho de la pestaña de conexión (mm):
.63, 1.5
-
Ancho de la pestaña de conexión (in):
.025, .06
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
7.5, 15
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Tecnología de aseguramiento de la posición del terminal :
No
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF
-
Línea central (inclinación longitudinal) (mm):
2.5, 3.5, 3.7
-
Línea central (inclinación longitudinal) (in):
.098, .137, .146
Dimensiones
-
Espaciado de fila a fila :
4.2 mm [ .165 in ]
-
Longitud del producto :
39.6 mm [ 1.56 in ]
-
Ancho del producto :
34.4 mm [ 1.35 in ]
-
Alto del conector :
37.35 mm [ 1.47 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) :
120 °C [ 248 °F ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad de bultos :
484
Otro
-
Capacidad de la tecnología de aseguramiento de posición del conector :
No