Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable :
No
-
Conector mixto e híbrido :
No
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
4
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Horizontal
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VDC):
60
-
Impedancia (Ω):
100
Características del cuerpo
-
Material del cuerpo :
PPA GF25, ZnAL4Cu1
-
Código del conector :
Z
-
Material del enchapado de la característica de retención de la placa para circuitos impresos :
Estaño
Características del contacto
-
Material del enchapado del contacto central del conector RF :
Oro (Au)
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Diámetro del pin de conexión :
.6 mm [ .024 in ]
-
Contacto central :
Con
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Pin de soldadura
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con
-
Retención de la conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Azul agua
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2 mm [ .079 in ]
Dimensiones
-
Longitud del producto :
12 mm [ .472 in ]
-
Ancho del producto :
32.85 mm [ 1.293 in ]
-
Alto del conector :
13.95 mm [ .549 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) (°C):
65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105
-
Temperatura de operación (máx.) (°F):
149, 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de montaje :
Separador de la placa
-
Apantallado :
Sí
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete
-
Cantidad de bultos :
230
Otro
-
Material dieléctrico :
PA GF
-
Material del enchapado del contacto exterior :
Otro
-
Número de interfaz :
114-18950
-
Proceso de soldadura :
Soldadura por reflujo