Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Característica de bloqueo primario :
Lengüeta de bloqueo
-
Estilo del receptáculo :
180°
Características del contacto
-
Tipo de crimpado :
Engarce en forma de F
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del cable :
Estaño
-
Fabricación de contacto :
Estampado y formado
-
Tamaño del contacto :
.5mm
-
Tipo de terminal :
Receptáculo
-
Ancho de la pestaña de conexión :
.5 mm [ .02 in ]
-
Grosor de la pestaña de conexión :
.4 mm [ .016 in ]
-
Enchapado de la interfaz :
Estaño (Sn)
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
-
El producto termina en :
Cable
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
.85 – 1.05 mm [ .033 – .041 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
26
-
Calibre del cable (mm²):
.13
-
Búsqueda de calibre de cable (mm²):
.13
-
Búsqueda de calibre de cable (AWG):
26
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de operación (máx.) (°C):
80, 85, 90, 100, 105
-
Temperatura de operación (máx.) (°F):
176, 185, 194, 212, 221
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Brinda compatibilidad con el material base del cable :
Cobre
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
GMW3191, SAE/USCAR-2/USCAR-21
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete
-
Cantidad de bultos :
17000